Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

iglidur® H2 - Données du matériau

Tableau de matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® H2 Procédure de test
Densité g/cm³ 1,72
Couleur brun
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. % de poids 0,1 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 0,2
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier µ 0,07 - 0,3
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,58

Propriétés mécaniques
Module d'élasticité transversale MPa 10.300 DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 210 DIN 53452
Résistance à la compression (axiale) MPa 109
Pression de surface statique admissible (20°C) MPa 110
Dureté Shore D 88 DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'utilisation en continu °C +200
Température maximum d'emploi à courte durée °C +240
Température inférieure d'utilisation °C -40
conductivité thermique [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) [K-1 x 10-5] 4 DIN 53752

Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1015 DIN CIE 93
Résistance superficielle Ω > 1014 DIN 53482
Tableau 01 : Données sur les matériaux




Fig. 01 : Facteurs p x v admissibles des Paliers en iglidur® H2 d´une épaisseur de 1 mm à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, dans un alésage en acier

X= Vitesse de glissement [m/s]
Y=Charge[MPa]

Le choix d'un Paliers Lisse iglidur® H2 est essentiellement motivé par des raisons économiques. Ce Palier est en effet le premier Palier hautes performances de grande série qui soit bon marché tout en offrant les avantages techniques suivants : températures allant jusqu'à 200°C, pression de surface admissible allant jusqu'à 110 N/mm, très bonne résistance chimique. Les Paliers Lisses iglidur® H2 sont autolubrifiants et adaptés à tous les types de mouvements.

Fig. 02 : Pression de surface maximum admissible en fonction de la température (110 MPa dans +20 °C)

X = Température [°C]
Y = Charge [MPa]
Fig. 03 : Déformation du matériau soumis à des charges et à des températures

X = Charge [MPa]
Y = Déformation [%]

Propriétés mécaniques

La pression de surface maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne peuvent en être tirées. La résistance à la compression des Paliers Lisses en iglidur® H2 baisse à mesure que la température augmente. La fig. 02 illustre bien ce phénomène.
 
La fig. 03 montre la déformation élastique de l'iglidur® H2 en présence de charges radiales. La déformation élastique des Paliers iglidur® Q sous l'influence de charges radiales est inférieure à 3 % à température ambiante sous la limite de charge de 110 MPa. Les valeurs de résistance à la flexion et à la compression sont supérieures à celles de l'iglidur® H à température ambiante.

m/s Rotation Oscillant Linéaire
en continu 0,9 0,6 2,5
à courte durée 1 0,7 3
Tableau 02: Vitesses de glissement maxi

Vitesses de glissement admissibles

Lors de la mise au point du matériau iglidur® H2, c'est sur les coûts et la résistance mécanique que l'accent a été posé. Les vitesses de glissement admissibles pour ces Paliers sont plutôt faibles, et ils devraient surtout être utilisés pour les mouvements lents ou en service intermittent.

iglidur® H2 Températures d'emploi
minimum - 40 °C
maximum, en continu + 200 °C
maximum, à courte durée + 240 °C
Fixation axiale supplémentaire
à partir de
+ 110 °C
Tableau 03: Températures limites pour l'iglidur® H2

Températures

L´iglidur® H2 est un matériau extrêmement résistant aux températures élevées. Sa température maximale d´emploi de courte durée est de +240 °C et permet donc l´utilisation de Paliers Lisses en iglidur® H2 dans des applications où les Paliers sont par exemple soumis à une peinture par cataphorèse, sans autre charge. La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® H2 diminue toutefois plus fortement que celle des paliers en iglidur® H lorsque la température augmente. Les températures régnant dans le palier jouent aussi sur l´usure de celui-ci. L´usure augmente à mesure que la température augmente. Une sécurisation supplémentaire est nécessaires aux températures supérieures à +110 °C.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa

X = Vitesse de glissement [m/s]
Y = Coefficient de frottement μ
Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s

X = Charge [MPa]
Y = Coefficient de frottement μ

Frottement et usure

Les figures 04 à 06 montrent le coefficient de frottement des Paliers Lisses en iglidur® H2 à différentes vitesses de glissement, en présence de différentes charges et avec différentes rugosités.
iglidur® H2 Fonctionnement
à sec
Graisse Huiles Eau
Coefficients de
frottement µ
0,07 - 0,30 0,09 0,04 0,04
Tableau 04 : Coefficient de frottement de l´iglidur® H2 avec de l´acier (Ra = 1 μm, 50 HRC)

Graphique 06 : usure en rotation avec des arbres en différents matériaux Fig. 06 : usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Matière d´arbres
Y = Usure [μm/km]
 
A = alu, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé trempé
E = St37
F = V2A
G = X90

Matériaux d'arbres

Pour ce qui est de l´usure en combinaison avec de l´ iglidur® H2, il convient de répéter que ces paliers ont été mis au point pour avoir une grande résistance mécanique. La résistance à l´usure n´atteint toutefois avec aucune combinaison palier/arbre celle de l´ iglidur® H370 avec le même arbre.
 
Les Paliers Lisses iglidur® H2 ne devraient pas être associés à des arbres chromés dur. Les arbres en acier trempé Cf53 et en inox V2A sont nettement mieux adaptés, ce que montrent les figure 06 et 07
Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation Fig. 07 : Usure en oscillation et en rotation avec différents matériaux d´arbre, p = 2MPa
 
Y= Usure [μm/km]
 
A= Cf53
B= chromé dur
C= V2A
D= St37
 
bleu= rotation
rose = oscillation

Agents Tenue
Alcools +
Hydrocarbures +
Graisses, huiles sans additifs +
Carburants +
Acides dilués + à 0
Acides forts + à -
Bases diluées +
Bases fortes +
+ bonne tenue      0 tenue relative      - mauvaise tenue
Ces données concernent la résistance chimique à température ambiante[+20 °C]
Tableau 05 : Résistance chimique de l´iglidur® H2


Propriétés électriques

Résistance spécifique > 1015 Ωcm
Résistance superficielle > 1014 Ω

Résistance aux produits chimiques

Les Paliers Lisses en iglidur® H2 offrent une bonne résistance aux produits chimiques. Ils sont également compatibles avec la plupart des lubrifiants. L´iglidur® H2 n´est pas attaqué par la plupart des acides organiques et anorganiques faiblement dosés.

Rayonnements radioactifs

L'iglidur® H2 résiste au rayonnement neutronique et gamma sans effets dommageables sensibles sur ses excellentes propriétés mécaniques. Les Paliers Lisses iglidur® H2 résistent au rayonnement jusqu'à une intensité de 2 x 10² Gy.

Résistance aux UV

Le rayonnement ultraviolet et les autres influences climatiques modifient les propriétés des Paliers iglidur® H2. La surface devient plus rugueuse et la résistance à la compression diminue. Par conséquent, l'emploi de l'iglidur® H2 dans des applications soumises aux intempéries devrait faire l'objet d'essais.

Vide

Les petites composantes d'eau s'évaporent sous vide. Il peut être utilisé sous vide.

Propriétés électriques

Les Paliers Lisses en iglidur® H2 sont électriquement isolants.
 

Maximum moisture absorption
dans +23 °C/50 % r. F. 0,1 % du poids
Absorption maxi d'eau 0,2 % du poids
Influence de l´absorption d´humidité Graphique 10 : Influence de l´absorption d´humidité
 
X = Absorption d´humidité [% de poids]
Y = Réduction Ø intérieur [%]

Absorption d'humidité

L´absorption d´humidité par les Paliers Lisses en iglidur® H2 est inférieure à 0,1 % du poids en climat normal. La limite de saturation dans l'eau est de l'ordre de 0,2%. L'iglidur® H2 est par conséquent le matériau idéal pour les milieux mouillés.

Diamètre
d1 [mm]
Arbre h9
[mm]
iglidur® H2
F10 [mm]
Housing H7
[mm]
jusqu'à 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tableau 07 : Tolérances importantes en vertu de ISO 3547-1 après emmanchement

Tolérances de montage

Les Paliers Lisses en iglidur® H2 sont des Paliers standard tolérancés h (au moins h9 recommandé).

Les paliers sont conçus pour être emmanchés dans des logements à tolérance H7. Après mise en place dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers se règle de lui-même avec une tolérance F10.

L'étendue de la fourniture

Les Paliers Lisses iglidur® H2 sont fabriqués sur commande. Pour les emplois en grand nombre, demandez les Paliers Lisses iglidur® H2 à titre d'alternative au produit iglidur® H370.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.