Changer de langue :
"Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'ils font leurs preuves. Jusqu'à présent, nous n'avons enregistré aucune réclamation".
Franz Eckert, responsable de la construction, à propos de la décision d'utiliser des paliers lisses iglidur.
Dans le domaine du réglage de la profondeur d'assise, un mouvement purement linéaire, les feuilles de glissement linéaire JUM en iglidur J montrent leur force. Prédestinées aux mouvements linéaires en raison de la structure spéciale de l'âme, elles présentent de faibles coefficients de frottement et, avec l'acier inoxydable comme partenaire de contre-rotation, elles ont le très bon comportement de fonctionnement et de bruit exigé à long terme. "L'effet stick-slip tant redouté n'apparaît à aucun endroit", fait remarquer le responsable de la construction sur un aspect essentiel. "Tous les réglages fonctionnent de manière fiable et silencieuse".
Des aspects positifs sont également à noter en ce qui concerne l'absence de lubrification. Le siège de bureau haut de gamme est disponible dans d'innombrables variantes et est monté sur le site de l'entreprise en fonction des besoins du client. "Comme le monteur n'a plus besoin de graisser quoi que ce soit, le risque de salir involontairement les rembourrages d'assise ou de dossier de très grande qualité diminue", remarque Eckert à ce sujet.

Corinna Graf (Nowy Styl) et Bernhard Hofstetter (igus) avec le design innovant du siège de bureau Galileo.
Dans le fauteuil de direction, qui est sur le marché depuis 2006, on utilise exclusivement des paliers lisses standard issus du vaste système modulaire d'igus, qui propose un palier adapté à presque toutes les applications. Les solutions spéciales pour les paliers lisses devaient être évitées dès le départ afin de pouvoir se concentrer sur le thème principal, à savoir l'ergonomie du siège. De nombreux échantillonnages et conseils techniques ont eu lieu en amont du développement.
Les supports ont ensuite été soumis à de nombreux tests sur nos propres bancs d'essai. L'accent a été mis sur la douceur de fonctionnement, le faible niveau sonore ainsi que la robustesse et la longévité. "Mais ce n'est que lors de l'utilisation réelle sur place que l'on voit si toutes les exigences sont remplies", explique Eckert. "Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'ils ont fait leurs preuves. Jusqu'à présent, nous n'avons enregistré aucune réclamation". En matière de rentabilité également, le choix des roulements en plastique s'est avéré payant. Les économies réalisées grâce à l'utilisation des paliers lisses igus sont estimées à environ 50 pour cent.
Cliquez ici pour voir les produits utilisés
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24