Paliers lisses faciles à utiliser pour une manipulation aisée des supports de roue pour les véhicules de tourisme
Les paliers lisses iglidur permettent de manipuler facilement les supports de roue dans l'industrie automobile.
La rotation d'une unité de support de roue de la position horizontale à la position verticale s'effectue via deux axes de pivotement. Wittenbauer GmbH utilise des paliers lisses en plastique iglidur (QSM-2023-30, GFM-3034-26). Depuis son installation, le système de manutention des supports de roue est utilisé quotidiennement chez le client sans aucun problème. Grâce à la souplesse de l'axe de rotation, l'ouvrier n'a aucun problème pour faire pivoter l'unité de support de roue.
Conseil
Je me réjouis par avance de répondre à vos questions
igus® SASEcrire un e-mail
Livraison et conseil technique
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24