Produits igus sans PTFE

Les produits igus sont exempts de PFAS

L'essentiel en bref

  • Selon leur teneur en PTFE, les produits en plastique peuvent être concernés par une éventuelle interdiction des PFAS.
  • De nombreux matériaux igus ne contiennent pas de PTFE, aucune trace des substances critiques PFAS n'a été décelée dans d'autres matériauxigus*.
  • Si le PTFE n'est pas interdit, les matériaux igus ne sont généralement pas concernés.

iglidur JPF est le produit de l'année 2025, avec les produits de technique de stockage igus

Matériaux igus sans PTFE et testés sur les PFAS nocifs

Matériaux igumid sans PTFE et testés sur les PFAS nocifs

Matériaux xirodur sans PTFE et testés sur les PFAS nocifs

Paliers lisses sans PTFE et testés contre les PFAS nocifs

Plus d'informations

Technique linéaire sans PTFE et testée sur les PFAS nocifs

Technique linéaire sans PTFE
Plus d'informations

Câbles chainflex sans PTFE d'igus

Les câbles chainflex sont sans PTFE/PFAS
Plus d'informations

Service développement et laboratoire de tests dédiées aux alternatives au PTFE et PFAS

Mise au point de matériaux chez igus
Dr.-Ing. Magnus Orth, responsable du développement des matériaux et du centre technique chez igus
Il n’est pas facile de trouver des matériaux ayant des propriétés similaires. Malgré tout, nous y sommes parvenus.

Dr.-Ing. Magnus Orth

Directeur du développement des matériaux et du centre technique chez igus

Du développement : de grands progrès pour le PFAS et le PTFE

Gros plan sur les PFAS : limitations, défis et solutions prévus

Livre blanc : Focus sur les PFAS

Contexte du PFAS

Qu'est-ce que le PFAS ?

  • Non-polymères: dans le sous-groupe des non-polymères, les composés les plus étudiés sont l'acide perfluorooctanoïque (PFOA) et l'acide perfluorooctanesulfonique (PFOS). Comme de nombreux PFAS, ces deux composés sont difficilement dégradables et sont désormais détectables dans l'environnement, dans la chaîne alimentaire et chez l'homme. Il est prouvé que le PFOA et le SPFO ont un impact négatif sur la santé. Avec les PFHxs et les PFNA, ils représentent 90% de l'exposition actuelle aux PFAS.
  • Polymères: le sous-groupe des polymères comprend entre autres les polymères fluorés. Les polymères fluorés sont constitués d'une chaîne de carbone à laquelle sont directement attachés des atomes de fluor. De ce fait, ils sont si stables qu'ils ne peuvent pas se décomposer en substances toxiques. Le seul danger réside dans l'utilisation éventuelle d'adjuvants toxiques lors de la fabrication sous forme d'émulsifiants. Les polymères fluorés sont utilisés par exemple dans les revêtements, les joints et les isolations de câbles. Parmi les polymères fluorés figurent, entre autres substances, les polytétrafluoroéthylènes (PTFE).

Classification des PFAS
Classification des PFAS

Quelle est la situation législative actuelle concernant les PFAS ? (état au 20.04.2023)

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97