Changer de langue :
L'entreprise polonaise Demarko est l'un des principaux fabricants européens de semi-remorques pour le transport de charges lourdes et hors gabarit. Pour les essieux oscillants des semi-remorques, le client fait confiance à nos paliers en plastique fonctionnant à sec. Outre les bagues en matériau polyvalent iglidur G, il utilise également nos paliers lisses en fibres composites igutex TX1 pour les applications lourdes.

Permet une répartition uniforme de la pression des roues sur la route : essieu oscillant de Demarko pour les semi-remorques transportant des charges extrêmes

Les paliers lisses iglidur G et les paliers pour charges lourdes igutex TX1 assurent un mouvement fiable, et ce sans entretien puisqu'aucune lubrification externe n'est nécessaire.

La saleté et l'exposition aux intempéries pendant des mois : aucun problème pour les paliers lisses en plastique
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24