Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Robots d'emballage

Les robots peuvent être utilisés dans de nombreux domaines. Ils permettent d'automatiser efficacement des tâches de positionnement et de contrôle qualité mais aussi le conditionnement et l'emballage de produits. Nos robots insèrent vos pièces avec précision et avec une qualité constante. Les opérations sont reproductibles avec une grande exactitude. La sécurité au travail est une autre préoccupation. Le robot peut travailler sans problèmes dans n'importe quel milieu et offre une assistance pour les tâches peu ergonomiques.

La préparation et le pilotage faciles du robot ainsi que la modularité de nos composants robotiques apportent aussi une grande flexibilité aux opérations d'emballage. Nos spécialistes de l'automatisation low cost vous apportent volontiers leur aide pour la conception de votre application et le choix de votre système robotique complet.

L'automatisation au service de la crème glacée

L'étiqueteuse automatique destinée à la crème glacée de la ferme Beindlhof ferme automatiquement les pots et y appose ensuite une étiquette. Le système doit reconnaître 200 types de produits en service pour placer les bonnes étiquettes sur les pots.
  • Maximisation de la capacité de production
  • Guère facile de faire la même chose manuellement
  • Flexibilité extrême pour les produits
  • Conformité aux exigences du FDA
Application

Fabrication et emballage de masques

Quatre machines et quelque 20 employés fabriquent environ 100 000 masques chirurgicaux et FFP2 par semaine. Pour l'emballage manuel et monotone des masques, il est fait appel à deux lignes de conditionnement automatiques. Elles permettent d'augmenter les temps de production et de réduire les coûts unitaires.
  • Suppression des tâches monotones en fin de chaîne de production
  • Permet d'avoir des coûts unitaires acceptables sur le marché
  • Production sans résidus grâce à une solution sans lubrifiant
Application

Ligne d'emballage automatisée

Un entraînement linéaire igus est utilisé pour la caméra 3D qui est utilisée pour l'emballage de meubles et qui est installée à une hauteur de 3 m. L'utilisation de l'axe linéaire combiné à la caméra évite d'avoir recours à un système complet de traitement de l'image, la caméra étant amenée à la position souhaitée.
  • Réduction massive des coûts grâce à la suppression d'un système de vision complet
  • Course variable
  • Amortissement très rapide des coûts initiaux
Application


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.