Les nouvelles solutions à vis

Nouvelles tailles de filet
  • Jeu axial minimal durable pour une grande précision de positionnement.
  • Moins coûteux grâce à l'absence de lubrifiant
  • Une durée de vie plus longue
  • Jeu axial réduit grâce à la précontrainte par ressort optionnelle du lit d'écrou fileté

Programme de livraison

Précision de positionnement maximale, même sans lubrification externe

Référence MatériauType de filetSensd1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] d5 [mm] b1 [mm] b2 [mm] SW [mm] Surface -<br />Fraction portantePoids [g]statique maximum Charge [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 18 3,2 10,5412,51261,8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325 19 4,1 104-1203,1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81022 16,26 3 11,5 4-1382,3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 183,29,5412,51141,7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2 iglidur R TR8x8P2RH81325 19 4,1104-1201,7240
Référence MatériauType de filetSensd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Poids [g]
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 2519 4,122-26 4 -4,8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 24183,222-26 4 12,54

Aperçu des dimensions du nouvel écrou fileté dryspin® Pre-Load

Le matériau pour écrous filetés iglidur R

  • Résistant à l'usure et polyvalent, sans PTFE.
  • Alternative économique à notre matériau polyvalent iglidur J
  • Jusqu'à 25 % d'usure en moins par rapport au POM+PTFE (dimension 10X3)
  • Respectueux de l'environnement grâce à l'absence de lubrifiants externes
  • Durée de vie des vis en ligne calculable en ligne

Essayer la technologie dryspin

Technologie dryspin

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique