iglidur® isense : maintenance prédictive sur stock

  • Combinable avec iglidur® Calculateur de durée de vie en ligne
  • Prévention des pannes imprévues
  • Détection et contrôle des besoins de maintenance par télédiagnostic
  • iglidur G : Le classique polyvalent
  • iglidur P210 : Le spécialiste des pivotements, des applications à rouleaux et bien plus encore.
  • iglidur J : Le polyvalent permanent
  • iglidur A180 : Le polyvalent FDA pour les zones humides

Améliorer la technique

  • Le premier palier lisse à détection d'usure - maintenant aussi avec un grand diamètre
  • Si une limite d'usure que vous avez définie est atteinte pendant le fonctionnement, le capteur intégré envoie un signal d'avertissement et permet le remplacement à temps.

Réduire les coûts

  • Programme standard
  • Pas d'arrêts imprévus des machines
  • La notification précoce de l'usure des roulements protège l'arbre de tout dommage

Preuves

  • Testé sur nos propres bancs d'essai en intérieur et en extérieur.

Durabilité

  • Ne plus jamais changer de palier inutilement
  • Plus besoin de remplacer l'arbre en raison des dommages causés par un palier lisse usé.

Mode de fonctionnement des paliers lisses iglidur® isense

Paliers lisses isense

Brève présentation des nouveautés du programme standard isense

Conseil sur les paliers lisses isense

Boîte d'échantillons iglidur improves (en anglais) avec pochoirs et catalogue paliers lisses (en anglais)

Boîte d'échantillons paliers lisses iglidur (en anglais)

Informations sur les paliers lisses iglidur

Qu'est-ce qu'iglidur ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Franck ROGUIER

Directeur des Ventes dry-tech®

01.49.84.97.51Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique