Nouvelles sections pour 6 séries de câbles chainflex®

Nouvelles sections CF
Testées dans le laboratoire chainflex® et avec 4 ans de garantie

Données techniques

RéférenceNombre de conducteurs et section nominale des conducteurs [mm²]Diamètre extérieur [mm]Poids du cuivre [kg/km]Poids [kg/km]
CF140.05.04.UL(4G0,5)C7.53881
CF150.UL.15.25.25G1,524,5371746
CF211.PUR.03.06.02 (6x(2x0,34))C10,063119
CFLG.12LB.9/12512x9/12515,00125
CF211.007(3x(2x0,25)C+3x(2x0,25)C5,52545
CF330.2400.01.D1x24029.523512436

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique