Changer de langue :

Tout comme igus®, la société Binder est une entreprise familiale. Fondée en 1960, elle compte aujourd'hui, selon ses propres dires : "parmi les leaders du marché dans le domaine des connecteurs ronds". Aujourd'hui, Franz Binder GmbH travaille avec 45 partenaires commerciaux sur les cinq continents. Les connecteurs à confectionner et les connecteurs côté appareil sont entièrement fabriqués en Allemagne, ce qui réduit les longues distances de transport tout en renforçant l'empreinte écologique. Fabriqué en Allemagne.  
Nous complétons ainsi notre choix de produits dans un secteur industriel important et notre gamme de connecteurs vers M8 et M12. Nous vous proposons ainsi un choix encore plus large de connecteurs ronds de haute qualité.
Avec les Servicepacks préparés en stock, qui contiennent toutes les pièces détachées, vous pouvez confectionner vous-même rapidement et facilement vos câbles de capteurs et d'actionneurs.
igus propose également volontiers des câbles préconfectionnés selon les souhaits du client pour les applications en mouvement.
Domaines d'application typiques: 
Technique de mesure et de régulation, par ex. capteur inductif, cellule photoélectrique, capteurs de couple, automates d'emballage, capteurs et actionneurs avec connecteur encastrable.




Extension du programme du catalogue à la société Binder GmbH. Dans ce cadre, nous proposons des Servicepacks prêts à l'emploi dans le domaine M8 et M12. Ceux-ci sont déjà entièrement étiquetés et peuvent être utilisés directement pour la confection.
| Binder Art. n°. | Référence igus® | Nombre de pôles | Type de contact | Passage de câble | Boutique | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3400 100 03 | MAT0174945 | 3 pôles | Femelle, droit | 3,5 à 5,0 mm | commander | 
| 99 3379 100 03 | MAT01712009 | 3 pôles | Mâle, droit | 3,5 à 5,0 mm | commander | 
| 99 3376 100 04 | MAT0174989 | 4 pôles | Femelle, droit | 3,5 à 5,0 mm | commander | 
| 99 3383 100 04 | MAT0173041 | 4 pôles | Mâle, droit | 3,5 à 5,0 mm | commander | 
| Binder Art. n°. | Référence igus® | Nombre de pôles | Type de contact | Passage de câble | Boutique | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3360 100 03 | MAT01747828 | 3 pôles | Femelle, droit | 4,0 à 5,5mm | commander | 
| 99 3361 100 03 | MAT01715998 | 3 pôles | Mâle, droit | 4,0 à 5,5mm | commander | 
| 99 3362 100 04 | MAT01743277 | 4 pôles | Femelle, droit | 4,0 à 5,5mm | commander | 
| 99 3363 100 04 | MAT01717508 | 4 pôles | Mâle, droit | 4,0 à 5,5mm | commander | 
| 99 3360 300 03 | MAT01733873 | 3 pôles | Femelle, droit | 6,0 à 8,0mm | commander | 
| 99 3361 300 03 | MAT01733874 | 3 pôles | Mâle, droit | 6,0 à 8,0mm | commander | 
| 99 3362 300 03 | MAT01731011 | 4 pôles | Femelle, droit | 6,0 à 8,0mm | commander | 
| 99 3363 300 04 | MAT01730059 | 4 pôles | Mâle, droit | 6,0 à 8,0mm | commander | 
| Binder Art. n°. | Référence igus® | Nombre de pôles | Type de contact | Passage de câble | Boutique | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 2442 21 04 | MAT01723423 | 3+PE | Femelle, droit | 8,0 à 10,0mm | commander | 
| 99 2443 21 04 | MAT01732663 | 3+PE | Mâle, droit | 8,0 à 10,0mm | commander | 
| 99 2444 21 05 | MAT01718734 | 4+PE | Femelle, droit | 8,0 à 10,0mm | commander | 
| 99 2445 21 05 | MAT01722513 | 4+PE | Mâle, droit | 8,0 à 10,0mm | commander | 
| Binder Art. n°. | Référence igus® | Nombre de pôles | Type de contact | Passage de câble | Boutique | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 0430 07 04 | MAT01717316 | 3 pôles | Femelle, droit | 4,0 à 6,0mm | commander | 
| 99 0429 07 04 | MAT0173490 | 3 pôles | Mâle, droit | 4,0 à 6,0mm | commander | 
| 99 0430 12 04 | MAT01715145 | 4 pôles | Femelle, droit | 6,0 à 8,0mm | commander | 
| 99 0429 12 04 | MAT01710555 | 4 pôles | Mâle, droit | 6,0 à 8,0mm | commander | 
| 99 0436 12 05 | MAT0175659 | 5 pôles | Femelle, droit | 6,0 à 8,0mm | commander | 
| 99 0437 12 05 | MAT01718305 | 5 pôles | Mâle, droit | 6,0 à 8,0mm | commander | 
| 99 0486 12 08 | MAT0178575 | 8 pôles | Femelle, droit | 6,0 à 8,0mm | commander | 
| 99 0487 12 08 | MAT01710219 | 8 pôles | Mâle, droit | 6,0 à 8,0mm | commander | 
| Binder Art. n°. | Référence igus® | Nombre de pôles | Type de contact | Passage de câble | Boutique | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 1430 812 04 | MAT0171842 | 4 pôles | Femelle, droit | 4,0 à 6,0mm | commander | 
| 99 1429 812 04 | MAT0171841 | 4 pôles | Mâle, droit | 4,0 à 6,0mm | commander | 
| 99 1436 812 05 | MAT0173023 | 5 pôles | Femelle, droit | 6,0 à 8,0mm | commander | 
| 99 1437 812 05 | MAT0170880 | 5 pôles | Mâle, droit | 6,0 à 8,0mm | commander | 
| 99 1436 914 05 | MAT01749490 | 5 pôles | Femelle, droit | 8,0 à 10,0mm | commander | 
| 99 1437 914 05 | MAT01749489 | 5 pôles | Mâle, droit | 8,0 à 10,0mm | commander | 
| 99 1486 812 08 | MAT0176266 | 8 pôles | Femelle, droit | 6,0 à 8,0mm | commander | 
| 99 1487 812 08 | MAT0176267 | 8 pôles | Mâle, droit | 6,0 à 8,0mm | commander | 
| 99 1486 914 08 | MAT01724437 | 8 pôles | Femelle, droit | 8,0 à 10,0mm | commander | 
| 99 1487 914 08 | MAT01729497 | 8 pôles | Mâle, droit | 8,0 à 10,0mm | commander | 
| Binder Art. n°. | Référence igus® | Nombre de pôles | Type de contact | Passage de câble | Boutique | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 1430 822 04 | MAT0172523 | 4 pôles | Femelle, droit | 6,0 à 8,0mm | commander | 
| 99 1429 822 04 | MAT01725700 | 4 pôles | Mâle, droit | 6,0 à 8,0mm | commander | 
| 99 1436 822 05 | MAT01717529 | 5 pôles | Femelle, droit | 6,0 à 8,0mm | commander | 
| 99 1437 822 05 | MAT01727838 | 5 pôles | Mâle, droit | 6,0 à 8,0mm | commander | 
| Binder Art. n°. | Référence igus® | Nombre de pôles | Type de contact | Passage de câble | Boutique | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3728 810 04 | MAT01749274 | 4 pôles | Femelle, droit | 5,0 à 8,0mm | commander | 
| 99 3727 810 04 | MAT01738281 | 4 pôles | Mâle, droit | 5,0 à 8,0mm | commander | 
| Binder Art. n°. | Référence igus® | Nombre de pôles | Type de contact | Passage de câble | Boutique | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3788 810 08 | MAT01746538 | 8 pôles | Femelle, droit | 5,0 à 8,0mm | commander | 
| 99 3787 810 08 | MAT01742976 | 8 pôles | Mâle, droit | 5,0 à 8,0mm | commander | 

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24