Bras robotisé SCARA montrant une pince en fonctionnement dans une application industrielle.

Robot SCARA

Rapides, flexibles et configurables avec 4 degrés de liberté

Robot SCARA en application

Caractéristiques techniques robots SCARA

Modèles de robots SCARA

Robot SCARA avec unité de préhension à quatre axes et gaines de câbles.

Robot SCARA RL-SCR-0100

  • Charge : 20 N
  • Portée : 560 mm
  • Degrés de liberté : 4
  • Vitesse : 30 picks/minute
Bras robot SCARA avec guidage des câbles et rail de guidage vertical.

Robot SCARA RL-SCR-0101

  • Charge : 20 N
  • Portée : 560 mm
  • Degrés de liberté : 4
  • Vitesse : 30 picks/minute
Bras robot SCARA avec des tuyaux noirs et des raccords orange.

Robot SCARA RL-SCR-0102

  • Charge : 20 N
  • Portée : 560 mm
  • Degrés de liberté : 3
  • Vitesse : 30 picks/minute

Domaines d'applications des solutions d'automatisations

Un robot saisit une pièce avec des tuyaux dans une application d’automatisation.

Plus d'informations sur le robot SCARA

Trois pages du catalogue HMI 2023 d’igus montrant des modules et composants motion plastics.

Brochure nouveautés 2023

Configurateur robolink sur un ordinateur portable avec un modèle de bras robotisé.

Configurateur

Logiciel igus Robot Control iRC

  • Un pilotage unique pour toutes les cinématiques
  • Solutions de plug & play pour une familiarisation rapide
  • Logiciel de pilotage intégré inclus
  • Modèles de programmes

Tech facts about igus® SCARA robots

Up to 2kg payload

Up to 560 x 500mm reach

Up to 4 degrees of freedom

Speed max. 25 picks/min

Repeatability: ± 0.5mm

Protection class IP45

SCARAs in action

Current igus SCARA models

Robot SCARA avec unité de préhension à quatre axes et gaines de câbles.

RL-SCR-0100

Robot SCARA avec guidage vertical et gestion des câbles pour l’automatisation.

RL-SCR-3101

Robot Scara avec préhenseur et tuyau raccordé.

RL-A9.0216

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Sascha Mais
Sascha Mais

Technischer Vertrieb Low Cost Automation

+49 2203 9649 8255Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique