twisterband pour les rotations dans un espace très réduit

Compacte, modulaire, économique, pour des rotations jusqu'à 7.000°*

  • Rotations de 7.000°* et plus en montage horizontal et jusqu'à 3.000° en montage vertical
  • Vitesse de rotation jusqu’à 180°/s possible
  • Chaîne compacte, modulaire et légère
  • Les bandes peuvent être raccourcies à volonté
  • Place très réduite pour le montage, structure très fine s'articulant autour de l'axe de rotation
  • Utilisation possible en différentes positions (horizontale, verticale, tête en bas)
  • Economique
  • Remplissage facile
  • Idéal en combinaison avec des câbles chainflex pour les rotations dans des espaces de montage très réduits
  • Disponible en 5 tailles

Vue d’ensemble des tailles

Vue d’ensemble des tailles twisterband
Vue d’ensemble des tailles twisterband

Calcul : le nombre de bandes dépend de l’angle de rotation

  • Exemple : XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • Résultat : XX ≈ 6 bandes
  • Exemple : XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • Résultat : XX ≈ 6 bandes
  • Exemple : XX ≈ 720° / 180 + 2
  • Résultat : XX ≈ 6 bandes
  • Exemple : XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • Résultat : XX ≈ 13 bandes

Fiche technique

Consignes de montage

Guide-câbles Twisterband pour une machine rotative.

Exemples d'applications

Banc d’essai avec e-chains, et un employé vérifie des composants au laboratoire d’essai.

Laboratoire de tests

Propriétés particulières de twisterband

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique