Réduire le temps et les coûts : Module Connect dans la fabrication automatisée de meubles

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Sécurisation de la ligne de production automatisée ; remplacement rapide en cas de maintenance ou de panne.
  • Exigences : Économie grâce à l'optimisation des longueurs de câble pour le mouvement dynamique et la pose fixe ; interface centrale
  • Produits : readychain® avec Module Connect, prêt à être raccordé avec e-kette® série 14240, chainflex® CF21.UL, CF5, CAPU.A, CF211, CFPE
  • Secteur : Fabrication de meubles ; Boutique en ligne
  • Succès pour le client : mise en service simple et rapide grâce à une interface centrale. Minimisation du temps d'arrêt en cas de maintenance : le système readychain® prêt à être connecté peut être remplacé en deux heures.
module connect en action

Le problème

  • Pneumatique
  • Alimentation électrique avec une plage de charge de courant jusqu'à 70 A
  • Alimentation électrique avec plage de charge de courant jusqu'à 16A
  • Conducteur de protection
  • Sub-D

Solution

module connect en action
module connect en action

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Benoit MELAMED

Responsable Projets Digitaux

01.49.84.95.68Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique