Câble de puissance pour moteurs chainflex® CFPE

CFPE.15.01 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, retardateur de flamme 2. Mélange à base de TPE extrudé sous pression 3. Conducteur spécial très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
play iconCFPE.15.01 video
igus-icon-lupe
1 sur 3
CFPE.15.01 product image
1. Mélange à base de TPE extrudé sous pression, retardateur de flamme 2. Mélange à base de TPE extrudé sous pression 3. Conducteur spécial très résistant à la flexion
CFPE.15.01 video
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure en TPE
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Non propagateur de flamme
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV : Elevée
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCFPE.15.01
1G1,5

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique