Changer de langue :

Le produit standard pour le génie mécanique dans le monde entier. La chaîne porte-câbles a été mise au point pour tous les domaines d’application dans la plage de charge moyenne. En plus de la chaîne porte-câbles universel éprouvée E2/000, nous avons maintenant la nouvelle génération de E2.1 qui est le fruit d’améliorations continuelles au fil des années.
Plus d’espace utile, moins de bruit, plus stable et avec une durée de vie plus élevée.
Industries et applications types : bande de convoyage, engins de chantier, machines de plasturgie, etc.

Plus silencieuses, plus robuste, remplissage plus rapide

Petite et très stable

Protection efficace contre la saleté et la copeaux
De nombreuses séries sont également disponibles sous forme de gaines ou de demi-gaines
Vous pouvez accéder ici à notre vaste choix de gaines porte-câbles imperméables aux copeaux tout en pouvant être ouvertes.

programme de recyclage chainge pour chaînes porte-câbles
Contribuez à la réduction des déchets en polymère et à l’amélioration du recyclage dans le secteur industriel.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24