Changer de langue :

Pour la nouvelle construction d'un pont élévateur à deux colonnes pour véhicules automobiles, nous avons pu aider notre client, un fabricant renommé de produits pour le contrôle des véhicules et l'équipement des garages, avec notre matériau RN44. Le client avait besoin d'une pièce coulissante pour le guidage des unités linéaires dans les colonnes. Cette pièce doit absorber les forces radiales et axiales, en fonction de la position de la charge. Pour cela, il fallait trouver un matériau présentant de bonnes valeurs de frottement et d'usure. Nous avons pu non seulement mettre notre produit semi-fini à la disposition du client, mais aussi lui fournir la pièce usinée mécaniquement. Celle-ci a été fabriquée à partir d'une plaque semi-finie iglidur à l'aide d'une fraiseuse CNC.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24