Paliers lisses et broches sans entretien dans les servomoteurs de l'industrie automobile

Utilisés dans les chaînes de peinture, les composants des actionneurs fonctionnent sans lubrification et de manière fiable.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : palier lisse iglidur, technique de filetage dryspin
  • Exigences : longue durée de vie et absence d'entretien
  • Secteur : industrie automobile
  • Succès pour le client : les composants sans lubrification de la gamme de produits dryspin et iglidur sont entièrement exempts de lubrification et minimisent les coûts grâce à la suppression de la maintenance ; d'autres avantages sont par exemple un faible poids, l'absence de corrosion, des propriétés d'amortissement des vibrations et des chocs et la rentabilité.
Actionneur

Problème

Solution

Un servomoteur Linearis est testé en fonctionnement continu dans une structure de banc d'essai.

En marche continue, le fonctionnement du servomoteur est testé même en cas de fort encrassement.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique