Changer de langue :
Fiche signalétique
Les roulements à billes xiros sont utilisés dans les roues planétaires d'un engrenage planétaire en plastique dans un environnement magnétique. Les satellites fonctionnent avec les roulements à billes à une distance très proche des aimants. Lorsque le rotor de Savonius tourne sous l'effet du vent, il force les satellites à tourner à la fois sur eux-mêmes et autour de l'arbre central. Dans ce cas, des rotations accrues sont transmises aux aimants des générateurs par le biais de la roue solaire, car la couronne reste fixée à la base. Lorsque les aimants en rotation rapide se déplacent à proximité des bobines de cuivre, du courant est généré.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24