Changer de langue :

C'est surtout la combinaison d'un espace de montage réduit et d'une exigence d'isolation thermique élevée qui a conduit l'équipe à choisir un palier lisse en plastique pour l'IceMole. igus recommande le palier lisse iglidur A180 semi-fini. Grâce à sa très faible absorption d'humidité, ce palier est particulièrement adapté aux applications en milieu humide et est extrêmement résistant à l'encrassement. Les paliers lisses iglidur A180 peuvent en outre être utilisés dans les conditions environnementales les plus diverses et en contact avec de nombreux produits chimiques.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24