Fiables en cas de chaleur extrême et de saleté : les guidages linéaires dans les appareils de coulée dentaires

Guides linéaires drylin W pour un mécanisme de fermeture durable et sans entretien

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Guides linéaires pour le mécanisme d'ouverture et de fermeture de l'autoclave.
  • Exigences : Il fallait un produit durable et fiable, qui ne soit pas affecté par les températures élevées et la présence importante de saletés dans l'application.
  • Secteur : Technique médicale
  • Succès pour le client : Les guidages linéaires drylin W utilisés sont à 100% sans lubrification, de sorte que les points d'appui ne s'encrassent pas de saletés. Les pertes de fonction et les frais d'entretien qui en découlent sont donc supprimés. Les roulements ont un fonctionnement silencieux et fonctionnent parfaitement dans des conditions de saleté, d'humidité et de températures ambiantes élevées.
Fondeuse dentaire

Problème

Solution

Guidages linéaires drylin W

Guidages linéaires drylin W
  • La plus grande flexibilité grâce à une grande diversité de matériaux et de formes
  • Plus de 50 versions différentes de chariots profilés et de boîtiers linéaires

Livre blanc gratuit

Livre blanc drylin

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique