Paliers lisses en polymère sans lubrifiant dans la technique de binage pour lutter contre les mauvaises herbes

Les paliers iglidur permettent un binage efficace dans le système VarioCHOP de samo, qui a été primé.

  • Ce qui était nécessaire : iglidur G Paliers lisses
  • Exigences : Les éléments de hachage sont exposés à des conditions environnementales difficiles, telles que la poussière, la saleté et l'humidité. Les paliers doivent donc être extrêmement robustes. De plus, samo recherchait un matériau qui ne nécessite pas de lubrification et qui soit économique.
  • Secteur : agriculture
  • Succès pour le client : les paliers lisses iglidur sont robustes, résistants à l'usure, non corrosifs, légers et sans lubrifiant. Ils sont également très peu sensibles à la poussière et à la saleté et absorbent facilement les chocs et les coups. Au total, 32 paliers lisses sont utilisés dans l'application.
Le système VarioCHOP

Problème

Solution

Paliers lisses iglidur G
Paliers lisses iglidur G

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique