Témoignage de l'utilisateurRéglage linéaire à faible entretien des sièges de conducteur dans les véhicules de chantier

La technique linéaire igus empêche l'adhérence de la saleté et de la poussière dans le système de déplacement de Gessmann

Fiche signalétique

Réglages du siège sur des engins de chantier
  • Ce qui était nécessaire : rails de guidage W drylin, roulements à double rouleaux hybrides drylin
  • Exigences : Le siège du conducteur doit pouvoir être déplacé de manière fiable, même dans des conditions de chantier difficiles. Les rails devaient donc être robustes, sans lubrification, insensibles à la saleté et nécessiter très peu d'entretien.
  • Secteur : Machines de chantier
  • Succès pour le client : Les systèmes linéaires légers et non corrosifs ne nécessitent pas de lubrification externe. Cela augmente la durée de vie dans les applications en mouvement, notamment sur les chantiers. De plus, le système est plus économique que les douilles à billes avec arbre de guidage en acier inoxydable.

Problème

Solution

Les avantages de motion plastics dans les machines de chantier de tous types

Engins de chantier
Siège conducteur Gessmann
Siège conducteur Gessmann

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique