Changer de langue :
Ce qui était nécessaire :
Système de manutention individuel pour le contrôle de circuits imprimés
Exigences :
Unité robotique très compacte et individuelle avec une grande précision de 0,1 mm de précision de positionnement.
Matériel :
Kit de construction : Articulations RL-D / Robot fini : RL-DP-4
Secteur d'activité :
Industrie électrique
Succès pour le client :
Un système robotisé modulaire automatise le travail manuel fastidieux dans la production à grande échelle et fait évoluer les capacités de production
Découvrez notre configurateur en ligne
Grâce à nos configurateurs en ligne intuitifs, vous pouvez créer votre propre robot à bras articulé robolink en quelques clics. Rapidement, individuellement et avec un prix fixe.
Découvrez dès maintenant une liberté sans limite grâce à nos outils.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24