Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Robots de manutention


Les robots peuvent être utilisés dans de nombreux domaines. Ils permettent d'automatiser efficacement des tâches de positionnement et de contrôle qualité mais aussi le chargement et le déchargement d'installations. Nos systèmes robotiques prennent les pièces avec précision et avec une qualité constante et les placent ensuite dans la machine souhaitée.  Les opérations sont reproductibles avec une grande exactitude. Les différentes cinématiques de nos robots vous offrent une flexibilité absolue lors de la configuration de votre solution d'automatisation et permettent une dépose rapide et fiable dans la machine. La commande du robot peut être intégrée directement à l'équipement par Modbus TCP/IP ou se fait séparément par des entrées et sorties numériques. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 

Prise de pièces dans une machine-outil

La manipulation des pièces a été automatisée sur cette application. Le bras de robot robolink charge et décharge la machine automatiquement.Les projections d'eau ne posent pas problème car les articulations sont protégées.
  • Plus d'opérations manuelles à proximité de la machine
  • Isolation des sources de danger potentielles
  • Protection contre les projections d'eau (IP44)
  • Utilisation d'effecteurs terminaux au choix
Application

Manutention en impression 3D

L'impression 3D est lente et chronophage. L'automatisation permet d'améliorer le processus. L'utilisateur n'a plus besoin d'intervenir pour sortir les pièces imprimées et pour lancer une nouvelle impression. Le processus entier s'en trouve accéléré, notamment pour les impressions qui ne durent pas longtemps.
  • Efficacité accrue due à la suppression des opérations manuelles
  • Augmentation de la production, plusieurs imprimantes 3D pouvant être surveillées et utilisées en parallèle
  • Système pouvant être élargi facilement en cas d'augmentation de la production
  • Intégration économique et amortissement rapide
Application

Automatisation de processus de contrôle

Pour que les circuits imprimés puissent subir un contrôle électrique, ils doivent tout d'abord être placés dans le système de test. Les circuits défectueux sont mis à l'écart directement si un défaut est détecté. Les erreurs des opérateurs peuvent être exclues grâce à ce chargement et à ce déchargement automatisés.
  • Tests possibles 24h/24
  • Automatisation du processus de mise à l'écart
  • Qualité constante du contrôle, sans facteurs manuels perturbateurs
  • Amortissement rapide grâce à des robots économiques
Application


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.