Système autoglide - Solutions spéciales pour les longues courses sans goulottes de guidage

  • Systèmes de chaînes porte-câbles autoguidés, pas de goulotte de guidage nécessaire
  • Sûr, silencieux, résistant à l'abrasion et efficace sur le plan énergétique
  • Pour des courses jusqu'à 80 m
  • Vitesses de déplacement jusqu'à 4 m/s
  • Solution économique grâce à l'absence de goulottes de guidage
  • Temps de montage très rapide pour les longues courses, car les goulottes de guidage sont supprimées !
  • Faible largeur de construction, fonctionnement silencieux
autoglide 5

autoglide 5

  • Énergie, données, air et fluides dans UN SEUL système
  • temps de montage réduit de 88 % par rapport à un système traditionnel
  • Course de 80 m
  • Fonctionnement silencieux : 63 dB(A) à 2 m/s
E4.1AG

E4.1AG

  • Eléments de guidage simples pour un montage rapide sur le support
  • Pour des courses supérieures à 10 m
  • Guides au sol franchissables
E2/000AG

E2/000AG

  • Courses jusqu'à 60 m sans goulotte de guidage à des vitesses jusqu'à 2,0 m/s
  • Très compact, pas de goulotte gênante dans la zone de déplacement ou de travail
  • Ouverture dans le rayon intérieur
  • Guidage au sol franchissable
easy chain AG

easy chain AG

  • Temps de montage très rapide - "easy"-Design même sur de longues distances de déplacement
  • Facile à remplir - les conduites et les tuyaux peuvent être insérés sans œilletons
  • Design en une seule pièce
  • Largeur de construction étroite, fonctionnement silencieux

Livre blanc : Le filin de guidage pour chaînes porte-câbles, une alternative au rail conducteur ?

Plus d’informations

Boutique en ligne chaînes porte-câbles
Chaînes porte-câbles
Informations chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique