Chaînes porte-câbles pour les courses longues et les applications « Heavy Duty »

Chaînes porte-câbles pour fortes charges et courses longues

E4.1

  • Hauteurs intérieures : 30 à 800 mm
  • Entretoises d'ouverture amovibles dans le rayon intérieur et extérieur
  • Pour les applications particulièrement exigeantes
  • Poignée arrière pour une stabilité latérale optimale
  • Force de poussée élevée sur les longues courses et pour les grandes longueurs autoportantes
  • Freins insonorisés "" et amortisseurs de bruit en option
  • Attaches extérieures et intérieures pour un montage rapide
  • Avec ou sans précontrainte

E4/4

  • Hauteurs intérieures : 56 à 80 mm
  • Pleine âme : entretoises d'ouverture amovibles dans le rayon intérieur et extérieur
  • Grande stabilité
  • Pour les tâches particulièrement exigeantes
  • Idéal pour les applications heavy-duty

P4.1

  • Hauteurs intérieures : de 32 à 80 mm
  • Pleine âme : entretoises d'ouverture amovibles dans le rayon intérieur et extérieur
  • Durée de vie plus élevée grâce aux paliers lisses en tribopolymère sans entretien reliant les maillons de la chaîne
  • Longues distances de déplacement jusqu'à 800 m et plus
  • Poids de remplissage élevé jusqu'à 30 kg/m
  • Vitesses jusqu'à >5 m/s
  • Possibilité de surveillance intelligente de l'usure

P4

  • Hauteurs intérieures : 32 à 80 mm
  • Pleine âme : entretoises d'ouverture amovibles dans le rayon intérieur et extérieur
  • Longues courses de déplacement jusqu'à 800 m et plus
  • Poids de remplissage élevé jusqu'à 30 kg/m
  • Vitesses élevées jusqu'à >10 m/s
  • iF product design award 2007

Chaîne porte-câbles à roulettes

  • Hauteur intérieure : 32 à 80 mm
  • Disponible en deux versions :
    • À âme pleine
    • Complètement fermée
  • Pour les applications particulièrement exigeantes
  • 75% de puissance d'entraînement en moins, roulant
  • Vitesses possibles jusqu'à 6 m/s
  • Résistance au roulement uniforme pour les applications avec saleté

autoglide

  • Disponible en quatre versions :
    • Pour le système E4.1
    • Pour le système E2/000
    • Remplissage rapide - il suffit d'enfoncer la conduite.
    • Éléments de guidage par glissement spéciaux
  • Certainement plus silencieux, résistant à l'abrasion et efficace en énergie
  • Pour des courses jusqu'à 80 m et des vitesses jusqu'à 2,5 m/s

Kit complet

  • Course de 8 à 200 m
  • Gain de temps - nous nous chargeons de la composition du kit complet
  • 1 kit complet se compose de :
    • Chaîne porte-câble
    • éléments de raccordement
    • Serre-câbles
    • Séparateurs
    • Goulotte de guidage sans glissière
    • Goulotte de guidage avec glissière
    • Tournevis
    • Et plus encore

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique