Modules linéaires à courroie crantée : forme compacte

Version basique/standard

Axe pour courroie dentée ZLW-0630

Igus Product

Le module linéaire avec entraînement par courroie crantée ZLW-0630 est la solution idéale pour les tâches légères de réglage et de positionnement dans des espaces restreints.

Axe pour courroie dentée ZLW-1040

Igus Product

L'axe à courroie crantée ZLW-1040 est la solution idéale pour de nombreuses tâches de positionnement. La hauteur de montage n'est que de 45 mm.

ZLW-1080

Igus Product

La forme large de l'unité linéaire ZLW-1080 complète la vaste gamme d'axes à courroie crantée.

Axe pour courroie dentée ZLW-1660

Igus Product

Le module linéaire ZLW-1660 avec entraînement par courroie possède une faible hauteur de montage de seulement 72 mm. La course peut être choisie librement (max. 3.000 mm).

Un système d'entraînement confectionné en quelques étapes seulement

Configurateur de technique d´entraînement drylin
  • Configuration rapide et simple
  • Accessoires en option
  • Nomenclature détaillée
  • Livraison rapide

Accessoires techniques drylin® : commandes

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique