Changer de langue :
Dynamique en aluminium ou en acier inoxydable
Axes à courroie crantée en 3 entraxes de 120/160/200 mm. Avec l'extension des entraxes, l'axe linéaire offre une plus grande absorption des couples. Le nouvel axe linéaire modulaire convainc en outre par sa dynamique améliorée et sa capacité à supporter des charges plus élevées. L'axe à courroie crantée est disponible entièrement en aluminium anodisé ou en acier inoxydable résistant à la corrosion.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24