Mon interlocuteur
Sélectionner un département

ZLW-1080 large et stable

La version large vient compléter la vaste gamme de modules linéaires à courroie crantée.

74 mm d'écart entre les arbres

Jeu réduit au point d'action

Bon support de couple

Faible hauteur de montage de 45 mm

Sans graisse

Combinaison possible avec moteurs pas à pas et à courant continu

Bride moteur, accouplement, capteurs disponibles


Domaines d'applications types :Automatisation et manipulation, vente, emballage, médecine, axe porteur pour systèmes de positionnement à plusieurs axes

Module linéaire à courroie crantée 1080

Cotes [mm]

Référence A AI H E2 E3 I R f It sg ha hc lz I2 d2    
  -0,3     ±0,15 ±0.15   ±0,15   ±0,3           h9    
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés ZLW-1080-02-S-100-L (1) 107 100 45 94 87 204 74 1 52 M6 22 0 27 12 10 553,37 USD Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés ZLW-1080-02-S-100-R (1) 107 100 45 94 87 204 74 1 52 M6 22 0 27 12 10 553,37 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1080-02-S-100-L/R (1) 107 100 45 94 87 204 74 1 52 M6 22 0 27 12 10 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Dimension X au choix

Référence E Lp dp T1 T2 d    
    ±0.2     ±0.25 ±0.25    
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés ZLW-1080-02-S-100-L (1) 94 40 6,4 36 26,5 M6 553,37 USD Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés ZLW-1080-02-S-100-R (1) 94 40 6,4 36 26,5 M6 553,37 USD Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1080-02-S-100-L/R (1) 94 40 6,4 36 26,5 M6 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Dimension X au choix

Plus d'informations :


prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Délai de livraison sur demande

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24