drylin® ZLW - Données techniques

Caractéristiques techniques ZLW-0630

DésignationUnitéBasic 02Standard 02
Poids sans coursekg0,380,4
Poids / 100 mm de coursekg0,080,08
Course maxi* mm10001000
Transmissionmm/tr5454
DentureHDT 3MMTD 3
Matériau de la courroie crantéeNéoprène avec GFPU et acier
Largeur de la courroie crantéemm99
Tension de la courroie crantéeN75100
Charge radiale maxiN100150
RenvoiRoulement à billesRoulement à billes
Vitesse maxi à durée de marche de 60%m/s22
Ecart maxi de position du chariot, en fonction de la charge**mm± 0,35±0,3

Caractéristiques techniques ZLW-1040

DésignationUnitéBasic 02Standard 02
Poids sans coursekg0,91,0
Poids / 100 mm de coursekg0,140,14
Course maxi* mm2 0002 000
Transmissionmm/tr6670
DentureRPP 3MAT 5
Matériau de la courroie crantéeNéoprène avec GFPU et acier
Largeur de la courroie crantéemm1516
Tension de la courroie crantéeN150200
Charge radiale maxiN200300
RenvoiRoulement à billesRoulement à billes
Vitesse maxi à durée de marche de 60%m/s35
Ecart maxi de position du chariot, en fonction de la charge**mm±0,3±0,2

Données techniques ZLW-1080

DésignationUnitéStandard
Poids sans coursekg1,3
Poids / 100 mm de coursekg0,14
Course maxi* mm2 000
Transmissionmm/tr70
DentureAT 5
Matériau de la courroie crantéePU et acier
Largeur de la courroie crantéemm16
Tension de la courroie crantéeN200
Charge radiale maxiN300
Vitesse maxi à durée de marche de 60%m/s5
Ecart maxi de position du chariot, en fonction de la charge**mm±0,2

Caractéristiques techniques ZLW-1660

DésignationUnitéStandard
Poids sans coursekg0,4
Poids / 100 mm de coursekg0,5
Course maxi* mm3000
Transmissionmm/tr120
DentureAT5
Matériau de la courroie crantéePU et acier
Largeur de la courroie crantéemm32
Tension de la courroie crantéeN500
Charge radiale maxiN300
Vitesse maxi à durée de marche de 60%m/s5
Ecart maxi de position du chariot, en fonction de la charge**mm±0,2

Données techniques ZLW-20120/-20160/-20200

DésignationUnitéStandard
Poids sans coursekg5,36 / 5,78 / 6,2
Poids / 100 mm de coursekg0,386 / 0,426 / 0,466
Course maxi* mm3000
Transmissionmm/tr144
Denture8M
Matériau de la courroie crantéePU avec traction en acier
Largeur de la courroie crantéemm20
Tension de la courroie crantéeN750
Charge radiale maxiN3000
RenvoiRoulement à billes
Vitesse maxi à durée de marche de 60%m/s5
Ecart maxi de position du chariot, en fonction de la charge**mm±0,2

Données techniques ZAW-1040

DésignationUnitéBasic 02Standard 02
Course maxi* mm30001000
Transmissionmm/tr14054
Denture8MMTD 3
Matériau de la courroie crantéeNéoprène avec GFAcier
Largeur de la courroie crantéemm329
Tension de la courroie crantéeN150200
Charge radiale maxiN1212
RenvoiRoulement à billesRoulement à billes
Vitesse maxi à durée de marche de 60%m/s0,50,5
Ecart maxi de position du chariot, en fonction de la charge**mm± 0,5± 0,5

Moment d'inertie et de résistance de la surface

Référencely mm4lz mm4Wby mm3Wbz mm3
ZLW-063030391116741736845
ZLW-1040975605491039023076
ZLW-108048365386613115154684
ZLW-16605408767734891461824586

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique