Changer de langue :

L'unité de levage/pivotement drylin® est basée sur un entraînement à crémaillère avec un profilé carré en aluminium revêtu ainsi que sur un élément de table ronde avec denture intégrée pour recevoir la courroie crantée. Les deux directions de mouvement sont supportées par des éléments de palier en polymères hautes performances iglidur® et sont entièrement exempts de lubrification et d'entretien. La combinaison de plastique et d'aluminium garantit une structure extrêmement légère et peut être configurée prête au montage avec la technique de moteur pas à pas drylin® E.
Domaines d'application typiques : Pipetteuses, technique de laboratoire et d'analyse, technique de préhension, systèmes Pick & Place, technique médicale, ...
Dimensions [mm]
| Référence | F [g] | vL | vR | L max ±0,15 | Ds ±0,15 | A | B ±0,15 | H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | Q | tg h9 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSQ-10-1440-* | 300 | 0,5 | 0,4 | 200 | 168 | 177 | 72 | 40 | 89 | 67 | 36 | 16 | 140 | 7,5 | 5,3 | 10 |

Dimensions [mm]
| Référence | Q | ls | L | H | B | B1 | B2 | d | B3 | B4 | d1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STZ-Q10-01-AM | 7,5 | 15 | 19 | 25 | 45 | 27 | 12 | 4 | 30,5 | 10 | 3,5 |

Dimensions [mm]
| Référence | B | A | H | A1 | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| STZ-Q10-01-AM | 7 | 28,5 | 13 | 12,8 | 7,5 |


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24