Paliers et éléments d'entraînement sans graisse dans une machine d'emballage par thermoformage

Emballage alimentaire : bon guidage sans lubrification grâce à des paliers polymères tribo-optimisés

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : technique de paliers linéaires drylin W, paliers lisses linéaires drylinJUM, paliers lisses en plastique iglidur, roulements à billes en polymère xiros, servomoteur DC, paliers lisses iglidur, vis à filet trapézoïdal dryspin, chaînes énergétiques
  • Exigences : Des paliers sans lubrification ont été demandés, qui résistent sans problème à des procédés de nettoyage agressifs, par exemple sous vapeur chaude, et à des environnements particulièrement humides, chauds ou froids.
  • Secteur : Industrie de l'emballage, industrie alimentaire
  • Succès pour le client : Les chaînes énergétiques, les roulements linéaires, les broches filetées et les roulements à billes sont classés parmi les Les produits de la gamme "Lubrifiants" peuvent être utilisés dans les conditions strictes de l'industrie alimentaire et ont été développés pour une utilisation sans lubrification et sans entretien dans des conditions ambiantes agressives.

Problème

Solution

Déroulement du film inférieur : ici, l'enceinte de sécurité coulissante est déplacée à l'aide de guides linéaires drylin W faciles à manœuvrer en version incurvée.

Renvoi de film : la grande porte coulissante à hauteur du renvoi de film remplace tous les anciens paliers de capot. Elle s'ouvre et se ferme à l'aide de roulements à rouleaux linéaires hybrides W drylin.

Système de tension : le système de tension de la bande de film est composé de roulements linéaires drylin et de paliers lisses iglidur conducteurs d'électricité. Des roulements à billes en plastique xiros F180 sont utilisés dans les poulies de renvoi du film elles-mêmes.

Régulation du bord de bande : la régulation automatique du bord de bande sans entretien avec l'écrou à filet trapézoïdal drylin et les films linéaires drylin R crée les conditions nécessaires pour le traitement de diverses qualités de films.

Station de thermoformage et de scellage : dans les stations de levage de la station de thermoformage et de scellage, les paliers lisses iglidur effectuent un travail difficile et déplacent les outils dans le sens vertical.

Station d'étiquetage : dans les stations d'étiquetage "TiroLabel", nos chaînes d'énergie se chargent de l'alimentation en énergie et en signaux.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique