Changer de langue :
| Description | Quantité |
|---|---|
| Capteurs EC.P | 1 x MAT904120364 1 x MAT904120354 |
| Capteur EC.P type A | 1 x IS.EC.B.SU.02.A |
| Module universel 4 capteurs i.Sense | 1 x IS.EC.U04.01.01.0.BETA |
| Module rail DIN e.Cee:local | 1 x IS.PLUS.01.01.0.BETA |
| Câbles de connexion | 2 x CF10.03.05.INI 1 x CF10.02.04 |


i.Sense

i.Cee


Applications clients avec smart plastics

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24