Changer de langue :
Désignation de l'article
Exemples d'images
Nombre de pièces
Maillons de chaîne pour le diamètre extérieur :
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.21.050.048/160.0 x 31 maillons
E4.21.100.100/150.0 x 39 maillons
E4.32.10.075/220.0 x 25 maillons
E4.32.15.150/230.0 x 31 maillons
E4.42.15.125/400.0 x 35 maillons
E4.42.20.200/400.0 x 41 maillons
E4.56.20.150/750.0 x 41 maillons
E4.56.25.250/750.0 x 49 maillons
Elément de raccordement pour le diamètre extérieur :
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.210.050.1.12.A x 1 jeu
E4.210.100.1.12.A x 1 jeu
E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 jeu
E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 jeu
E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 jeu
E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 jeu
E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 jeu
E4.560.25.1.12. C.A1 x 1 jeu
Séparateurs pour le diamètre extérieur :
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
T2111 2 x par 2ème maillon
T2111 4 x par 2ème maillon
32.5.1 2 x par 2ème maillon
32.5.1 4 x par 2ème maillon
42.5.1 2 x par 2ème maillon
42.5.1 5 x par 2ème maillon
56.5.1 2 x par 2ème maillon
56.5.1 4 x par 2ème maillon
Serre-câbles pour le diamètre extérieur :
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
Décharge de traction composée d'une barre de séparation de décharge de traction ou d'un peigne de chaîne, y compris Colliers de serrage
Goulotte de guidage sans glissière pour le diamètre extérieur :
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
IE14.2.600S.050.01 x 1 pc.
IE14.2.800S.100.01 x 1 pc.
IE14.2.900S.100.01 x 1 pc.
IE14.2.1200S.150.01 x 1 pc.
IE14.2.1500S.150.01 x 1 pc.
IE14.2.1800S.200.01 x 1 pc.
IE14.2.2400S.200.01 x 1 pc.
IE14.2.2800S.250.01 x 1 pc.
Les câbles chainflex sont des câbles non confectionnés pour les applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles ou pour les applications robotiques, fiable garantie 36 mois.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24