iSet E4.1 | Courses de 8 à 24 m

Liste de pièces

Caractéristiques et avantages

  • Poignée arrière pour une stabilité latérale optimale
  • Grande force de poussée/traction sur les longues voies et les grandes longueurs en porte-à-faux
  • Bonne aptitude aux applications à 90°.
  • Freins insonorisés "" et amortisseurs de bruit en option
  • Attaches extérieures et intérieures pour un montage rapide, avec ou sans précontrainte

Système E4.1 déjà réalisé dans la pratique

  • Facilité de montage et modularité.
  • Plus stables pour des dimensions identiques ou plus petites que leurs prédécesseurs
  • Augmenter encore la durée de vie de votre application tout en réduisant les coûts
Exemple d'application avec une E4.1

Produits allant avec

Câbles chainflex

Câbles chainflex
  • Le plus grand assortiment avec 1.354 types de câbles
  • Résistant aux pannes avec 36 mois de garantie
  • A partir d'une longueur de 1 m, dans les 24 h

smart plastics

smart plastics
  • Surveillance de l'état
  • Éviter les pertes de production coûteuses dues à des arrêts imprévus des installations
  • Réduire les frais d'entretien et de maintenance

Plus d’informations

iSets

Packs chaîne porte-câbles

Base de connaissances

Base de connaissances chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique