iSet 4040RHDB | Courses de 25 à 200 m

Liste de pièces

Caractéristiques et avantages

  • Parties latérales stables pour des charges supplémentaires particulièrement élevées et de longues courses jusqu'à 200 m
  • La poignée arrière stable assure une rigidité torsionnelle extrêmement élevée
  • Une durée de vie plus longue est possible grâce aux surfaces de glissement particulièrement grandes
  • Idéal pour les applications heavy-duty
  • Pas de frais d'étude

Produits allant avec

Câbles chainflex

Câbles chainflex
  • Le plus grand assortiment avec 1.354 types de câbles
  • Résistant aux pannes avec 36 mois de garantie
  • A partir d'une longueur de 1 m, dans les 24 h

smart plastics

smart plastics
  • Surveillance de l'état
  • Éviter les pertes de production coûteuses dues à des arrêts imprévus des installations
  • Réduire les frais d'entretien et de maintenance

Plus d’informations

iSets

Packs chaîne porte-câbles

Base de connaissances

Base de connaissances chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique