Changer de langue :

Le Jacket Crawler est utilisé sous l'eau, ce qui implique des exigences particulières pour les composants.
Il nettoie, inspecte et enlève les structures en acier de la plate-forme gazière danoise Tyra : le Robotic Crawler, un robot qui permet d'éviter les plongées dangereuses et coûteuses. Pour que le robot soit protégé de la corrosion et de l'usure lors de son travail dans la rude mer du Nord, les ingénieurs misent sur les matières plastiques hautes performances du spécialiste motion plastics igus.
 
La prochaine fois que vous partirez en vacances au Danemark et que vous allumerez la cuisinière à gaz, rappelez-vous qu'il y a une probabilité de 90% que le gaz provienne de la mer du Nord danoise. Il est extrait d'une plate-forme appelée Tyra, exploitée par Total depuis 1987 et située à 200 kilomètres à l'ouest de la ville d'Esbjerg. Mais Tyra est en danger. En effet, les couches de calcaire poreuses sous le fond marin se réduisent. Le fond marin - et donc la plateforme gazière - s'est donc enfoncé de plus de cinq mètres au cours des dernières décennies. La plate-forme est donc si proche de l'eau que les vagues élevées en hiver représentent un danger pour les collaborateurs. Total a donc décidé de rénover la plateforme gazière. L'extraction de gaz est suspendue jusqu'en 2022. Des travaux de construction sont au programme.
"Grâce aux douilles en plastique, nous n'avons plus à nous soucier du problème de la corrosion".
Bjarne Lindquist, concepteur responsable chez SubC Partner
Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes dans les domaines les plus divers
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24