igus® Mobile Shore Power Outlet (iMSPO) avec chaînes porte-câbles pour courses longues

  • La prise automotrice iMSPO peut être positionnée n'importe où sur le quai.
  • Installation de l'iMSPO sur le quai, au-dessus du système de défense.
  • La technologie des chaînes électroniques à rouleaux d'igus permet de longues distances de déplacement avec de lourds paquets de câbles et donc la couverture d'un poste d'amarrage complet.
  • Toutes les opérations sont commandées par un élément de commande
  • Conçu selon la norme IEC 80005-1, annexe D - 6,6kV, 7,5MVA
  • Conception conforme à la directive européenne sur les machines 2006/42/CE
  • Classe de protection contre la corrosion conforme à C5-M
  • La classe de protection IP67 s'applique aux composants électriques

Pourquoi iMSPO ?

  • Réduction des mesures de construction et des coûts d'installation grâce à une seule prise mobile au lieu de nombreuses prises fixes
  • Réduction des investissements dans l'équipement, comme le câblage fixe, les prises et l'équipement moyenne tension
  • Réduction des coûts de maintenance
  • Investissement unique : équipé pour l'avenir avec une solution mobile
  • Technique éprouvée, durée de vie plus longue, rentabilité
  • Connexion de tous les navires, quelle que soit leur taille et leur position d'amarrage.
  • Pendant le positionnement et l'alimentation électrique, le quai est libre de tout équipement et donc de toute source de danger.
  • Les fiches provenant du navire sont directement et facilement connectées.
  • Sécurité grâce à un système de verrouillage intégré
  • Technique éprouvée, durée de vie plus longue, rentable
  • Réduit les efforts de connexion tout en augmentant la sécurité du travail

Rouleaux e-chaîne®

Chaîne porte-câbles à roulettes

Chaîne électronique® Série 5050HD

Chaîne électronique® 5050HD

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique