Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)
Alimentation en courant quai mobile SPO (shorepower outlet)

Technologie d'alimentation en courant quai(SPO) mobile igus® pour les terminaux

Terminaux brownfield

Pour les terminaux existants, l'ajout ultérieur d'une alimentation en courant quai est non seulement un défi en matière de planification, c'est aussi une opération coûteuse. Les ports déjà équipés en courant quai ont souvent procédé à des analyses détaillés sur les navires y accostant afin de déterminer les positions de raccordement avec la plus grande précision possible et de réduire les coûts. Dans la plupart des cas, les systèmes d'alimentation en courant quai ont été intégrés au quai de manière fixe tous les 100 à 120 m.
 
Ces ports sont toutefois maintenant fréquentés par de nouveaux navires, souvent plus gros, avec un système de chaînes porte-câbles installé à bord plus au centre du navire. Bien souvent, il n'est plus possible d'atteindre les SPO. Peu importe que de nouvelles alimentations en courant quai doivent être planifiées ou que des alimentations existantes doivent être élargies, l'équipement en alimentations fixes est si cher que des solutions alternatives doivent être trouvées.
 
Découvrez comment réaliser une solution sûre et durable avec un enrouleur à chaîne porte-câbles igus et comment concevoir une alimentation en courant quai flexible pour bien assurer l'avenir.

Terminaux greenfield

Des alimentations en courant quai fixes sont prises en compte dès le début de la planification de terminaux. La longueur d'extension du système de chaînes porte-câbles à bord des navires étant limitée à 35 à 55 m, cela signifie qu'un système SPO fixe doit être installé tous les 30 à 50 m. 8 à 15 systèmes SPO doivent donc être installés pour un terminal d'environ 400 m.
Tous les systèmes SPO doivent être raccordés à des commutateurs dans le poste de distribution. Les coûts liés à ces opérations sont considérables. Le raccordement des câbles (10 kg/m) venant du navire représente beaucoup de travail pour le personnel portuaire. Plusieurs personnes sont nécessaires pour manipuler ces câbles. Que faire dans un tel cas ? Choisir une alimentation en courant quai SPO mobile. La technologie chaînes porte-câbles igus® pour courses glissantes permet de couvrir des distances allant jusqu'à 800 m. La combinaison de l'alimentation en courant quai à l'approvisionnement en courant électrique et en données des grues portuaires permet aussi de réaliser des économies.
Découvrez comment la technologie chaînes porte-câbles igus pour courses longues peut vous permettre de réduire le nombre d'installations et de baisser les coûts.
e-chain reel

e-chain reel

  • Flexibilité pour les alimentations en courant quai existantes et nouvelles
  • Protection et guidage des câbles
  • Augmentation de la sécurité et de la durée de vie
Plus d'informations
Alimentation en courant quai mobile SPO (shorepower outlet)

Courses longues pour alimentations mobiles en courant quai

  • Courses allant au-delà de 800 m
  • Technologie éprouvée, durée de vie accrue, maîtrise des coûts
  • Structure modulaire
Plus d'informations


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.