Changer de langue :
Les défauts, les réparations ou les temps d'arrêt des chariots de manutention pour cause de maintenance sont ennuyeux, entraînent des coûts et les machines ne peuvent pas être utilisées pendant ce temps. Des composants robustes et fiables sont donc nécessaires pour éviter les temps d'arrêt et réduire les coûts inutiles. Qu'il s'agisse de charges élevées pour les points d'appui, jusqu'à 250 MPa, ou de très petits rayons de courbure pour les câbles : Nous avons pour les véhicules de manutention tels que les chariots élévateurs, les tracteurs industriels ou les systèmes de transport sans conducteur des solutions pratiquement sans entretien et d'une grande longévité. Dans de nombreuses applications, les douilles métalliques ou les guidages à recirculation de billes, par exemple, peuvent être remplacés par des paliers lisses et des guidages linéaires en polymère autolubrifiants ! Nous nous ferons un plaisir de vous montrer comment améliorer votre technique tout en réduisant vos coûts.

Testé sur la charge permanente, la résistance aux fluides et le fonctionnement silencieux
Dans le plus grand laboratoire d'essai de matières plastiques de la branche, les paliers lisses iglidur, la technique linéaire drylin et les barres de couplage igubal sont testés sous toutes les coutures. L'accent est mis sur l'étude des propriétés tribologiques de différents couples de matériaux et sur le test de sous-ensembles. Les résultats sont intégrés dans nos outils de calcul de la durée de vie et permettent de faire des prévisions précises sur la durabilité.
Sur demande, igus réalise également des tests clients afin de tester l'utilisation des produits dans des conditions tout à fait individuelles.