Changer de langue :
Applications possibles :
Réglage de la bande transporteuse
Systèmes de pesage et de dosage
Machine d'humidification/aspersion pour produits de boulangerie

igubal® Palier à bride dans l'unité d'humidification pour biscuits et bretzels
Avantages :
Possibilité de parcourir jusqu'à 1200 km par an
Testé en service
Mouvement rotatif lent et permanent de v=0,1m/s
Résistance chimique même en cas de contact permanent avec des produits alcalins et de nettoyage
Fonctionnement à sec sans entretien
Compensation de la distance dans les constructions en acier soudé
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24