Changer de langue :

Roulements composites pour charges élevées avec structure homogène
Le nouveau matériau composite renforcé de fibres pour les charges élevées offre une structure de couches homogène et peut ainsi être usiné de tous les côtés et utilisé de manière flexible.
et peut être utilisé.
Structure homogène et grande capacité de charge
Pas de lubrification ni d'entretien
Très résistant et facile à travailler
Respectueux de l'environnement, car aucun lubrifiant supplémentaire n'est nécessaire.
igus soutient l'économie circulaire des matières plastiques et investit dans le recyclage chimique.En savoir plus.
Nos paliers composites innovants offrent des performances fiables sans entretien. Idéal pour les applications exigeantes des machines agricoles, de construction et d'exploitation minière. Apprenez-en plus sur les avantages et le fonctionnement de nos paliers lisses en fibres composites igutex et de nos paliers lisses pour charges lourdes iglidur. Vous trouverez également ici des exemples pratiques dans lesquels nos paliers lisses sont déjà utilisés avec succès.

Vous avez des questions sur nos nouveautés ? Nous nous ferons un plaisir de vous aider. Contactez-nous pour un conseil sans engagement.
D'ailleurs : nous vous accompagnons de la phase de conception jusqu'à la pièce livrée et au-delà. Du prototype à la petite ou grande série.
Nous attendons votre message avec impatience !


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24