igubal, données techniques

Domaines d’application

Limites de température pour les éléments de stockage igubal

Résistance à la traction des rotules
Température d'application en °C
StandardVersion HTProduits alimentaires
minimum-30-40-30
maximum, en continu+80+200+100
maximum, courte durée+120+240+110

Tolérances

Lehrdorn

Tolérances du diamètre intérieur des calottes

Dimension nominale [mm]Tolérance
La pige calibrée traverseLa pige calibrée se bloque
0-3x,01x,05
> de 3 à 6x,02x,07
> 6 jusqu'à 10x,02x,08
> 10 jusqu'à 18x,03x,10
> 18 jusqu'à 30x,04x,12
> 30 jusqu'à 50x,05x,15

Résistance aux produits chimiques

  • + résistant
  • 0 résistance limitée
  • - non résistant

Résistance aux produits chimiques des éléments de stockage igubal

AgentTenue
StandardVersion HTProduits alimentaires
Alcools+ à 0+
Hydrocarbures+++
Graisses, huiles, sans additifs+++
Carburants++
Acides faibles 0 à -+ à 00 à -
Acides forts-+ à -
Lessives faibles+++
Lessives fortes 0+

Détectabilité

Rayonnement radioactif

Résistance aux UV

Charges

Valeurs de frottement de glissement et vitesses

Pas de vis des rotules igubal

Type de filetPas [mm]
M 20,40
M 30,50
M 40,70
M 50,80
M 61,00
M 81,25
M 101,50
M 10 F1,25
M 121,75
M 12 F1,25
M 142,00
M 162,00
M 16 F1,50
M 181,50
M 201,50
M 202,50
M 221,50
M 242,00
M 272,00
M 302,00

En savoir plus sur les rotules igubal

Boutique igubal

Boutique

Outil

Outil

Base de connaissances

Base de connaissances

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique