Changer de langue :

La série igubal**Food Contact (FC)**propose des matières plastiques hautes performances conformes aux normes FDA pour une utilisation dans les installations de transformation des aliments. Ces roulements empêchent la contamination des produits, ne nécessitent pas de lubrifiant supplémentaire et peuvent être facilement stérilisés à la vapeur chaude. Ils sont résistants aux produits de nettoyage, aux produits chimiques et à l'alcool. La couleur bleue facilite la reconnaissance et les additifs détectables permettent de localiser même les plus petits fragments.
Détectable optiquement et magnétiquement
Conforme à la FDA et à l'UE 10/2011
Convient pour le contact avec les aliments
Sans graisse et sans entretien

Jusqu'à 40% moins cher que les solutions en acier inoxydable
Jusqu'à 80% plus léger que les solutions en acier inoxydable

Vous voulez vous convaincre de la qualité de nos produits ? Alors n'hésitez pas à nous commander un échantillon gratuit!

Vous connaissez nos produits et souhaitez consulter la sélection de la boutique en ligne ou commander directement ?

En seulement trois étapes, vous pouvez déterminer des recommandations de produits adaptées, y compris leur durée de vie, à l'aide des paramètres de votre application.
Vous trouverez ici les principales informations, les principales technologies ainsi que des questions et des réponses sur les rotules lisses igubal.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24