Changer de langue :
Les barres d'accouplement en métal sont lourdes, souvent chères et nécessitent beaucoup d'entretien. L'alternative économique : les barres d'accouplement de la série igubal permets de réduire le poids jusqu'à 80 %et les coûts jusqu'à 40 %. Mais ce n'est pas tout. Les barres d'accouplement en plastique se montent rapidement et facilement et permettent un fonctionnement économique. En effet, elles ne nécessitent aucun entretien. La gamme de barres d'accouplement d'igubal ne cesse de s'élargir. Et grâce à un système modulaire comprenant des calottes dans les matériaux les plus divers et des boîtiers aux géométries les plus variées, vous trouverez à coup sûr, en tant qu'utilisateur, votre solution idéale. Sur demande, igus réalise également des pièces spéciales. Parmi les utilisateurs des barres d'accouplement d'igubal, on compte par exemple des entreprises de l'industrie automobile, de l'automatisation, de la technique agricole, de la construction d'installations et de la technique automobile.
Avec plus de 100 variantes, notre boutique de barres d'accouplement offre un grand choix pour chaque application. Qu'il s'agisse d'une cote de référence individuelle ou d'une orientation spécifique des points d'appui, profitez d'une flexibilité totale.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Pas de problème !
Grâce à notre configurateur en ligne intuitif, vous pouvez créer la barre d'accouplement parfaite. Ou contactez-nous directement ; notre équipe d'experts se fera un plaisir de vous conseiller afin de trouver une solution sur mesure pour vos besoins.
Économique
Jusqu'à 40% moins cherque les variantes métalliques.
Léger
Jusqu'à 80% plus légerque les composants métalliques.
Résistant à la saleté
Une grande contre-dépouille empêche la pénétration de la saleté.
Sans corrosion
Les barres d'attelage en plastique peuvent entrer en contact avec de l'eau et des fluides.
Autolubrifiant
Aucune lubrification n'est nécessaire et ne nécessite aucun entretien pendant toute la durée de vie.
Montage facile
Montage et démontage très faciles. Jusqu'à6 fois plus rapide que les versions en métal.
Les barres d'accouplement igubal en plastique sont bien plus qu'une simple alternative, car elles offrent une large palette d'avantages par rapport aux versions en métal. En raison de certaines exigences, comme par exemple des charges élevées et des mouvements rapides, les polymères optimisés et renforcés tribologiquement d'igus offrent des résultats optimaux.
Le configurateur de barres d'accouplement vous permet de configurer facilement des barres d'accouplement pour vos exigences individuelles. Saisissez vos besoins spécifiques et le configurateur vous présente des composants standardisés optimisés ou adaptés en appuyant sur un bouton.

Vous connaissez nos produits et souhaitez consulter la sélection de la boutique en ligne ou commander directement ?

En seulement trois étapes, vous pouvez déterminer des recommandations de produits adaptées, y compris leur durée de vie, à l'aide des paramètres de votre application.
Vous trouverez ici les informations les plus importantes, les technologies ainsi que les questions et réponses sur les rotules igubal.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24