Chapes igubal

Articulations des fourches sans entretien, entièrement en plastique

Avantages des chapes igubal

Chapes
  • Fonctionnement à sec sans entretien
  • Résistant à la corrosion
  • Résistant aux produits chimiques
  • Grande capacité d'amortissement
  • Poids très faible
  • Utilisable dans les milieux
  • Facile à monter
  • Durée de vie calculable
  • Sans entretien ni lubrification

Quand est-ce que je vous utilise ?

  • Lorsqu'une grande rigidité est requise
  • Lorsque l'absence de corrosion est souhaitée
  • Lorsque l'on ne veut pas utiliser de lubrification
  • Lorsque l'on veut économiser du poids
  • Lorsque l'on souhaite un fonctionnement à sec sans entretien
  • Si un montage très simple doit être réalisé
  • Si des combinaisons avec des vérins pneumatiques et des ressorts à gaz doivent être réalisées.

Quand ne dois-je pas les utiliser ?

  • Lorsque la température est supérieure à 120°C
  • Lorsque des dimensions supérieures à 20 mm sont nécessaires

Chapes igubal - Exemples d'applications

Secteur alimentaire

Produits alimentaires

Emballage

Emballage

Trafic

Secteur automobile

Variantes de chape igubal

Chapes

Chapes standard

Chape avec tourillon

Chape avec tourillon

Chapes à conformité alimentaire

Conformité alimentaire

Plus d’informations sur les rotules lisses igubal

Boutique igubal

Boutique

Outil

Outil

Base de connaissances

Base de connaissances

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique