Très résistant aux UV

Palier lisse iglidur P UV
Améliorer la technicité
  • Particulièrement résistant aux influences environnementales telles que les rayons UV
Baisser les coûts
  • Sans entretien
  • Bonnes valeurs de frottement et d'usure
  • Prix avantageux grâce à la fabrication par moulage par injection
Preuves
  • Test UV dans le laboratoire de test d'igus
Durabilité
  • Pas de graisses ou d'huiles lubrifiantes
  • Bonnes valeurs d'usure et donc longue durée de vie
  • igus soutient l'économie circulaire des matières plastiques et investit dans le recyclage chimique. Apprenez-en plus sur le sujet.
Diagramme

Plus grande stabilité malgré les rayons UV

Application solaire

Conseil iglidur P UV

Boîte d'échantillons paliers lisses iglidur (en anglais)

Boîte d'échantillons iglidur improves (en anglais) avec pochoirs et catalogue paliers lisses (en anglais)

Qu'est-ce qu'iglidur ?

Informations sur les paliers lisses iglidur

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Franck ROGUIER

Directeur des Ventes dry-tech®

01.49.84.97.51Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique