Parois épaisses pour les milieux difficiles

Palier lisse iglidur M260
Améliorer la technicité
  • Bons résultats d'usure dans les applications pivotantes avec des charges moyennes (10 MPa), en particulier en combinaison avec des arbres en St37
  • Faible absorption d'humidité
Baisser les coûts
  • Sans entretien
  • Faibles valeurs de frottement et d'usure
  • Prix avantageux grâce à la fabrication par moulage par injection
  • Réduit les coûts de maintenance
Preuves
  • Test d'usure dans le laboratoire de test d'igus
Durabilité
  • Pas de graisses ou d'huiles lubrifiantes
  • Bonnes valeurs d'usure et donc longue durée de vie
  • igus soutient l'économie circulaire des matières plastiques et investit dans le recyclage chimique. Apprenez-en plus sur le sujet .
Preuves

Parois épaisses et grande robustesse

Camion

Conseil sur les paliers lisses M260

Contacter igus

Boîte d'échantillons paliers lisses iglidur (en anglais)

Boîte d'échantillons iglidur improves (en anglais) avec pochoirs et catalogue paliers lisses (en anglais)

Qu'est-ce qu'iglidur ?

Informations sur les paliers lisses iglidur

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Franck ROGUIER

Directeur des Ventes dry-tech®

01.49.84.97.51Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique