Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)
Palier lisse iglidur M210

Parois épaisses pour les charges moyennes

iglidur M210, très résistant à l'usure en présence de charges moyennes

Le nouveau matériau iglidur M210 a été mis au point pour les applications soumises à des charges moyennes oscillantes. Lors de la mise au point du matériau, les ingénieurs ont veillé à ce qu'il puisse être bien utilisé pour les paliers moulés par injection à parois épaisses. L'iglidur M210 convient donc surtout aux applications où des paliers à parois épaisses doivent être utilisés ou échangés et présenter une très grande robustesse. 

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Bon comportement à l'usure dans les applications oscillantes avec des charges moyennes (10 MPa)
  • Faible absorption d’humidité
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Sans entretien
  • Faible coefficient de frottement et d'usure
  • Prix intéressants grâce au moulage par injection
  • Réduction des frais d'entretien
Preuves

Preuves

Usure de l'iglidur M210 à 23°C, 10 MPa et 0,1 m/s, en oscillation
Durabilité

Durabilité

  • Pas de graisses ni d'huile lubrifiantes
  • Bonne résistance à l'usure et donc longue durée de vie
  • igus soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique. Plus d'informations à ce sujet

 
Diagramme

Machine de construction

Parois épaisses pour les charges moyennes

Les raisons de la mise au point de l'iglidur M210

Dans la pratique, les paliers lisses polymères à parois épaisses n'offrent à vrai dire aucun avantage par rapport aux paliers à parois fines. Pourtant, on a souvent besoin de paliers à parois épaisses, notamment lors du remplacement de paliers lisses en métal par des paliers en polymère. Il est en effet souvent difficile d'utiliser d'autres cotes de palier une fois qu'un palier a été conçu pour être intégré. 

C'est la raison pour laquelle nous proposons un nouveau matériau dédié aux paliers lisses à parois épaisses, l'iglidur M210. Ce matériau présente également de bonnes caractéristiques de résistance à l'usure en présence de charges moyennes jusqu'à une pression de surface de 50 MPa dans les applications oscillantes. 

 

Conseil sur l'iglidur M210

Contacter igus Nos collaborateurs vous conseillent volontiers.
Que ce soit par e-mail, au téléphone ou dans vos locaux.
Choisissez le type de contact qui vous convient. 
Demande sans engagement

Boîte d'échantillons paliers lisses iglidur (en anglais)

Boîte d'échantillons iglidur improves (en anglais) avec pochoirs et catalogue paliers lisses (en anglais) Découvrez nos matériaux. 
La boîte d'échantillons (en anglais) contient 39 paliers lisses et des pochoirs pour trouver facilement le matériau adapté.
La commander maintenant, elle est gratuite

Qu'est-ce qu'iglidur ?

Informations sur les paliers lisses iglidur De quoi sont constitués les matériaux iglidur ? 
Comment l'effet autolubrifiant est-il obtenu ? Obtenez plus d'informations sur le mode de fonctionnement de nos paliers lisses iglidur.
Informations sur les matériaux iglidur



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.