Produits igus sans PTFE

Les produits igus sont exempts de PFAS

Pour l'essentiel :

  • Les produits en polymères pourraient faire l’objet d’une éventuelle interdiction des PFAS en fonction de leur teneur en PTFE.
  • De nombreux matériaux igus ne contiennent pas de PTFE et aucune trace des substances PFAS critiques n’a pu être détectée dans d’autres matériaux igus.*
  • Si le PTFE n'est pas interdit, les matériaux igus ne sont généralement pas concernés.

L'iglidur JPF lauréat du "produit de l'année 2025" pour les produits d'igus utilisés dans les paliers

Matériaux igus testés sans PTFE et aux PFAS nocifs

Matériaux igumid sans PTFE testés aux PFAS nocifs

Matériaux xirodur sans PTFE testés aux PFAS nocifs

Paliers lisses sans PTFE et testés aux PFAS

Paliers lisses sans PTFE testés aux PFAS nocifs

Technologie linéaire sans PTFE

Des guidages linéaires testés sans PTFE et sur des PFAS nocifs

Câbles chainflex sans PTFE et testés aux PFAS

Câbles chainflex igus sans PTFE

Roulements à billes xiros : exempts de PTFE, sans graisse et sans entretien

Roues dentées sans PTFE, testée aux PFAS nocifs

Couronne d'orientation PRT

Couronnes d'orientation iglidur PRT sans PTFE

Ébauches sans PFTE et testées aux PFAS nocifs

Rotules lisses igubal

Construire sans PTFE avec des rotules igubal

Matériaux pour imprimante 3D sans PTFE

Matériaux pour l'impression 3D : résistants à l'usure et longue durée de vie, sans PTFE


Service développement et laboratoire de tests dédiées aux alternatives au PTFE et aux PFAS

Développement de matériaux chez igus
Dr.-Ing. Magnus Orth, responsable développement des matériaux et laboratoire technique chez igus
Il n’est pas facile de trouver des matériaux ayant des propriétés similaires. Nous avons néanmoins réussi.

Dr.-Ing. Magnus Orth

Responsable développement des matériaux et laboratoire technique igus

Service R&D : de grands progrès dans le domaine des PFAS et du PTFE

Contexte sur les PFAS

Les PFAS, qu’est-ce que c’est ?

  • Non-polymères: dans le groupe des non-polymères, ce sont les composés acide perfluorooctanoïque (PFOA) et acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) qui ont fait l'objet des études les plus approfondies. Comme de nombreux PFAS, ces deux composés sont difficilement dégradables et sont désormais détectables dans l'environnement, dans la chaîne alimentaire et chez l'homme. Le PFOA et le PFOS ont des incidences négatives prouvées sur la santé. Avec les PFHx et les PFNA, ils représentent 90 % de la pollution actuelle par les PFAS.
  • Polymères: le sous-groupe des polymères comprend les polymères fluorés. Les polymères fluorés sont constitués d’une chaîne carbonée à laquelle des atomes de fluor sont directement reliés. Cette structure les rend si stables qu'ils ne peuvent pas se décomposer en substances toxiques. Le seul danger est l'utilisation possible d'additifs toxiques dans la production sous forme d'émulsifiants. Les polymères fluorés sont utilisés par exemple dans les revêtements, les joints et l’isolation des câbles. Les fluoropolymères comprennent le polytétrafluoroéthylène (PTFE) en plus d’autres substances.

Classification des PFAS
Classification des PFAS

Situation juridique actuelle concernant les PFAS (au 25 septembre 2025).